Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

4-cestný prepínací ventil, STF-0301G

061L1208

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR134aR22R404AR407CR410A
CievkaNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCHV-0301 4-Way Reversing Valve
Množstvo po formátoch balenia4 pc
Názov výrobku4-cestný prepínací ventil
Obsah batérieNo
PoznámkyREPLACE BY 061L1194
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupina4-cestnéprepínacie ventily
Špecifické vybavenie
Hodnota
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuSTF
Typové označenieSTF-0301G
Veľkosť pripojenia výtlaku [mm]12.95 mm
Veľkosť pripojeniasania [mm]16.15 mm
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW]8.38 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW]7.16 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW]11.79 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW]10.08 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW]10.83 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW]9.38 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW]15.27 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW]13.24 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.568 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.37 Kilogram
Objem1.744 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428273572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm