Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-cestný prepínací ventil, STF-0712G

061L1195

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR134aR22R404AR407CR410A
CievkaNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0712G I/6
Množstvo po formátoch balenia6 pc
Názov výrobku4-cestný prepínací ventil
Obsah batérieNo
PoznámkyREPLACE BY 061L1223
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupina4-cestnéprepínacie ventily
Špecifické vybavenie
Hodnota
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuSTF
Typové označenieSTF-0712G
Veľkosť pripojenia výtlaku [mm]19.15 mm
Veľkosť pripojeniasania [mm]22.30 mm
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW]27.60 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW]23.58 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW]38.84 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW]33.20 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW]35.67 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW]30.91 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW]50.31 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW]43.60 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.628 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.627 Kilogram
Objem9.565 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428273695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm