4-cestný prepínací ventil, STF-0401G
061L1152
061L1152
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R134aR22R404AR407CR410A |
| Cievka | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0401G I/24 |
| Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
| Názov výrobku | 4-cestný prepínací ventil |
| Obsah batérie | No |
| Poznámky | REPLACE BY 061L1209 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | 4-cestnéprepínacie ventily |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | STF |
| Typové označenie | STF-0401G |
| Veľkosť pripojenia výtlaku [mm] | 12.80 mm |
| Veľkosť pripojeniasania [mm] | 19.15 mm |
| Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW] | 16.10 kW |
| Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW] | 13.75 kW |
| Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW] | 22.66 kW |
| Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW] | 19.37 kW |
| Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW] | 20.81 kW |
| Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW] | 18.03 kW |
| Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW] | 29.35 kW |
| Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW] | 25.43 kW |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.841 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.78 Kilogram |
| Objem | 2.377 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |