Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 73

060H1502

Teplotný rozsah [°C]: 0 - 40, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 2000, Klasifikácia IP krytia: IP20
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: UT

Odporúčaná výmena: 060H1702

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]2000 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieSkrutky svoriek
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Iná dokumentácia RoHSSaudi Arabia RoHS
Klasifikácia IP krytiaIP20
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionUT 73 Thermostat M/24
Materiál kapilárnej trubiceMeď
Max. teplota snímača [°C]90 °C
Max. teplota snímača [°F]195.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Montážna metódaStena
Názov výrobkuTermostat
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACEMCDLVDRoHSSmernica RoHS ČínaTYSK
Označenie CEYes
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozdiel (FS) [K]2.3 K
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]130 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]40 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]0 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]105 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]32 °F
Typ výrobkuUT 73
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]6 x 119 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]15/64 x 4 44/64 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.238 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.104 Kilogram
Objem1.094 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428529648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm