Termostat, UT 72
060H1501
Teplotný rozsah [°C]: -30 - 30, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Klasifikácia IP krytia: IP20
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: UT
Odporúčaná výmena: 060H1701
060H1501
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 2000 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Skrutky svoriek |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Iná dokumentácia RoHS | Saudi Arabia RoHS |
| Klasifikácia IP krytia | IP20 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | UT 72 Thermostat M/24 |
| Materiál kapilárnej trubice | Meď |
| Max. teplota snímača [°C] | 60 °C |
| Max. teplota snímača [°F] | 140.0 °F |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
| Montážna metóda | Stena |
| Názov výrobku | Termostat |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEACEMCDLVDRoHSSmernica RoHS ČínaTYSKUKCA |
| Označenie CE | Yes |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Rozdiel (FS) [K] | 2.3 K |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 55 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 130 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -22 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 30 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -30 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 85 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
| Typ výrobku | UT 72 |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [mm] | 6 x 119 mm |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [palce] | 15/64 x 4 44/64 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.239 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.234 Kilogram |
| Objem | 1.026 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529631 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |