Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 72

060H1108

Teplotný rozsah [°C]: -30 - 30, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Klasifikácia IP krytia: IP20
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: UT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
Ďalšie informácieStupnica Fahrenheit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]118 7/64 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]3000 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieSkrutky svoriek
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP20
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material Description1
Materiál kapilárnej trubiceMeď
Max. teplota snímača [°C]60 °C
Max. teplota snímača [°F]140.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuAC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Montážna metódaStena
Názov výrobkuTermostat
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACEMCDLVDRoHSSmernica RoHS ČínaTYSKUKCA
Označenie CEYes
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozdiel (FS) [K]2.3 K
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]130 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]30 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-30 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]85 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-22 °F
Typ výrobkuUT 72
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]6 x 144 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]15/64 x 5 43/64 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.237 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.094 Kilogram
Objem1.032 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428092920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm