Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 72

060H1104

Teplotný rozsah [°C]: -30 - 30, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Klasifikácia IP krytia: IP20
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: UT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]59 1/16 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1500 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieSkrutky svoriek
Formát baleniaPriemyselný balík
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP20
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionUT 72 Thermostat I/20
Materiál kapilárnej trubiceMeď
Max. teplota snímača [°C]60 °C
Max. teplota snímača [°F]140.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuAC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Montážna metódaStena
Názov výrobkuTermostat
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACEMCDLVDRoHSSmernica RoHS ČínaTYSKUKCA
Označenie CEYes
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozdiel (FS) [K]2.3 K
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]130 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]30 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-30 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]85 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-22 °F
Typ výrobkuUT 72
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]6 x 144 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]15/64 x 5 43/64 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.201 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.128 Kilogram
Objem1.799 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422072577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm