Danfoss logo
RT temperature Switch with room sensor

Termostat, RT16L

017L002466

Teplotný rozsah [°C]: 0 - 38, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT (prepínací spínač) (neutrálna zóna), Typ snímača: Snímač miestnosti, Klasifikácia IP krytia: IP66

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisKontaktné systémy
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrická špec. normaEN 60947-4/-5
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVOchrana pred skratom, poistka: 10A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 -2,5 mm2Pevné/spletené: 0,2 -2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT (prepínací spínač) (neutrálna zóna)
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP66
Kontaktný diferenciál [°C] [Max]1.5 °C
Kontaktnýdiferenciál [°C] [Min]0.7 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRT16L THERMOSTAT/ 0 - 38 °C
Max. neutrálna zóna [°C]5.0 °C
Max. teplota snímača [°C]100 °C
Max. teplota snímača [°F]212.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia15 pc
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaCCCCEEACLVDRoHSUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuTermostat
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Max]1.9 °C
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Min]0.7 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Max]5.0 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Min]1.5 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-50 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-58 °F
SCIP dokumentácia č.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dokumentácia názov výrobkuRT Thermo & RT Diff. Thermo
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]38 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]100 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]32 °F
Typ nabíjaniaParné skupenstvo
Typ rozdieluNastaviteľné
Typ snímačaSnímač miestnosti
Typ výrobkuRT16L
Veľkosť elektrického pripojenia2xPg 13.5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.933 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.821 Kilogram
Objem2.685 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428042642
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm