Danfoss logo
Thermostat, RT107E_017-515366

Termostat, RT123E

017-618366

Teplotný rozsah [°C]: 150 - 250, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: Prepínací spínač SPDT zlatý, Typ snímača: Diaľkovo ovládaná žiarovka, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 5000, Klasifikácia IP krytia: IP66

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisKontaktné systémy
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]196 7/8 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]5000 mm
Elektrická špec. normaEN 60947-4/-5
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVOchrana pred skratom, poistka: 10A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 -2,5 mm2Pevné/spletené: 0,2 -2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuPrepínací spínač SPDT zlatý
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP66
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRT123E Thermostat M/15 ATEX
Max. teplota snímača [°C]300 °C
Max. teplota snímača [°F]572.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
Množstvo po formátoch balenia15 pc
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSTYSKUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuTermostat
Predajný text ATEX-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Max]9.0 °C
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Min]1.8 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Max]30.0 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Min]6.5 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-4 °F
SCIP dokumentácia č.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dokumentácia názov výrobkuRT Thermo & RT Diff. Thermo
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature range [°C] [max]250 °C
Temperature range [°C] [min]150 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]482 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]302 °F
Typ nabíjaniaČiastočný
Typ rozdieluNastaviteľné
Typ snímačaDiaľkovo ovládaná žiarovka
Typ výrobkuRT123E
Veľkosť elektrického pripojenia2xPg 13.5
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]9.5 x 110 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]3/8 x 4 1/4 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.318 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.974 Kilogram
Objem2.685 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428986359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm