Danfoss logo
F017-_0020_RT_500366

Termostat, RT101E

017-618066

Teplotný rozsah [°C]: 25 - 90, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: Prepínací spínač SPDT zlatý, Typ snímača: Diaľkovo ovládaná žiarovka, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 5000, Klasifikácia IP krytia: IP66

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Dá sa vykonávať servisKontaktné systémy
Depth (EF000049)76
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]196 7/8 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]5000 mm
Elektrická špec. normaEN 60947-4/-5
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVOchrana pred skratom, poistka: 10A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 -2,5 mm2Pevné/spletené: 0,2 -2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuPrepínací spínač SPDT zlatý
Funkcia resetovaniaAutomatický
Height (EF000040)76
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Klasifikácia IP krytiaIP66
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRT101E Thermostat M/15 ATEX
Max. teplota snímača [°C]300 °C
Max. teplota snímača [°F]572.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Množstvo po formátoch balenia15 pc
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSTYSKUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuTermostat
Špecifické vybavenie
Hodnota
Predajný text ATEX-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Max]20.0 °C
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Min]3.5 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Max]10.0 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Min]2.4 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-4 °F
SCIP dokumentácia č.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dokumentácia názov výrobkuRT Thermo & RT Diff. Thermo
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]194 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]77 °F
Typ nabíjaniaAdsorpcia
Typ rozdieluNastaviteľné
Typ snímačaDiaľkovo ovládaná žiarovka
Typ výrobkuRT101E
Veľkosť elektrického pripojenia2xPg 13.5
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]9.5 x 80 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]3/8 x 3 1/8 in
Width (EF000008)76

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.275 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.982 Kilogram
Objem2.685 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428986458
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm