Danfoss logo
RT115 temperature switch

Termostat, RT115

017-519866

Teplotný rozsah [°C]: 10 - 35, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ snímača: Snímač miestnosti, Klasifikácia IP krytia: IP66

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisKontaktné systémy
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrická špec. normaEN 60947-4/-5
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVOchrana pred skratom, poistka: 10A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 -2,5 mm2Pevné/spletené: 0,2 -2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP66
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRT115 Thermostat M/15
Max. teplota snímača [°C]92 °C
Max. teplota snímača [°F]198.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia15 pc
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaCCCCEEACLVDRoHSTYSKUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuTermostat
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C]1.8 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C]1.8 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-50 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-58 °F
SCIP dokumentácia č.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dokumentácia názov výrobkuRT Thermo & RT Diff. Thermo
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]35 °C
Temperature range [°C] [min]10 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]95 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]50 °F
Typ nabíjaniaAdsorpcia
Typ rozdieluPevná
Typ snímačaSnímač miestnosti
Typ výrobkuRT115
Veľkosť elektrického pripojenia2xPg 13.5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.96 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.848 Kilogram
Objem2.685 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423120574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm