Danfoss logo
Thermostat, RT102_017-514766

Termostat, RT102

017-514766

Teplotný rozsah [°C]: 25 - 90, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ snímača: Snímač kapilárnej trubice, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 2000, Klasifikácia IP krytia: IP66

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisKontaktné systémy
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]78 3/4 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]2000 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrická špec. normaEN 60947-4/-5
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVOchrana pred skratom, poistka: 10A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 -2,5 mm2Pevné/spletené: 0,2 -2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP66
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRT102 THERMOSTAT/2M/ 25 - 90 °C
Max. teplota snímača [°C]300 °C
Max. teplota snímača [°F]572.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia15 pc
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaCCCCEEACLVDRoHSTYSKUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuTermostat
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Max]20.0 °C
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Min]3.5 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Max]10.0 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Min]2.4 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-50 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-58 °F
SCIP dokumentácia č.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dokumentácia názov výrobkuRT Thermo & RT Diff. Thermo
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]194 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]77 °F
Typ nabíjaniaAdsorpcia
Typ rozdieluNastaviteľné
Typ snímačaSnímač kapilárnej trubice
Typ výrobkuRT102
Veľkosť elektrického pripojenia2xPg 13.5
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]4 x 1110 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]5/32 x 43 11/16 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.06 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.948 Kilogram
Objem2.685 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423120376
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm