Termostat, RT108
017-506066
Teplotný rozsah [°C]: 30 - 140, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ snímača: Diaľkovo ovládaná žiarovka, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 2000, Klasifikácia IP krytia: IP66
017-506066
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Kontaktné systémy |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dĺžka frakcie kap. trubice [palce] | 78 3/4 in |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 2000 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrická špec. norma | EN 60947-4/-5 |
| Elektrické pripojenie | Vstup kábla upevnený skrutkami |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVOchrana pred skratom, poistka: 10A |
| EN 60947 vlastnosti zapojenia | Flexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 -2,5 mm2Pevné/spletené: 0,2 -2,5 mm2 |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Klasifikácia IP krytia | IP66 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | RT108 THERMOSTAT/2M / 30 - 140 ° |
| Max. teplota snímača [°C] | 220 °C |
| Max. teplota snímača [°F] | 428.0 °F |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Min. dĺžka puzdra snímača [mm] | 112 mm |
| Min. dĺžka puzdra snímača [palce] | 4 13/32 in |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Názov výrobku | Termostat |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaCCCCEEACLVDNKKRoHSUA |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Termostat |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Max] | 14.0 °C |
| Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Min] | 4.0 °C |
| Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Max] | 20.0 °C |
| Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Min] | 5.0 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -58 °F |
| SCIP dokumentácia č. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Štandardné elektrické pripojenie | DIN 40430 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 140 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 30 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 284 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | 86 °F |
| Typ nabíjania | Adsorpcia |
| Typ rozdielu | Nastaviteľné |
| Typ snímača | Diaľkovo ovládaná žiarovka |
| Typ výrobku | RT108 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 2xPg 13.5 |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [mm] | 9.5 x 410 mm |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [palce] | 3/8 x 16 1/8 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.215 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.1 Kilogram |
| Objem | 8.194 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423119561 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |