Termostat, ARS
061G7010
Vypínače a termostaty
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Teplotné spínače
061G7010
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Material Description | ARS Thermostat C130 |
| Množstvo po formátoch balenia | 45 pc |
| Názov výrobku | Termostat |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Typ výrobku | ARS |
| Typové označenie | ARS-C130 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.192 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.182 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.331 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276696 |