Termostat, UT 73
060H1802
Teplotný rozsah [°C]: 2 - 40, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 2000, Klasifikácia IP krytia: IP00
060H1802
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 2000 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Skrutky svoriek |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Klasifikácia IP krytia | IP00 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | UT 73 Thermostat I/48 |
| Materiál kapilárnej trubice | Meď |
| Max. teplota snímača [°C] | 80 °C |
| Max. teplota snímača [°F] | 176.0 °F |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 48 pc |
| Montážna metóda | MONTÁŽ PANELA |
| Názov výrobku | Termostat |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaCEEACEMCDLVDRoHSTYSK |
| Označenie CE | Yes |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Rozdiel (FS) [K] | 3.0 K |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 55 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 130 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -22 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 2 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 105 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | 36 °F |
| Typ výrobku | UT 73 |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [mm] | 6 x 119 mm |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [palce] | 15/64 x 4 44/64 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.135 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.07 Kilogram |
| Objem | 0.66 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |