Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 73

060H1702

Teplotný rozsah [°C]: 2 - 40, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 2000, Klasifikácia IP krytia: IP20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]2000 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieSkrutky svoriek
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP20
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionUT 73 Thermostat M/24
Materiál kapilárnej trubiceMeď
Max. teplota snímača [°C]80 °C
Max. teplota snímača [°F]176.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Montážna metódaStena
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaCEEACEMCDLVDRoHSTYSK
Označenie CEYes
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozdiel (FS) [K]3.0 K
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]130 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]40 °C
Temperature range [°C] [min]2 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]105 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]36 °F
Typ výrobkuUT 73
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]6 x 119 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]15/64 x 4 44/64 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.237 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.104 Kilogram
Objem1.095 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428567107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm