Termostat, KPU61
060L5210
Termostat, Typ výrobku: KPU61, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ snímača: Diaľkovo ovládaná vzduchová cievka, Teplotný rozsah [°C] [min.]: -29, Teplotný rozsah [°C] [max.]: 15
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: KPU
060L5210
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dĺžka frakcie kap. trubice [palce] | 80 in |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 2030 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrická špec. norma | EN 60947-4/-5 |
| Elektrické pripojenie | Otvor |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti zapojenia | Flexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Klasifikácia IP krytia | IP30 |
| Klasifikácia krytia Nema (~) | 1 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | pre rúru ½ palca s vonkajším závitom |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Material Description | KPU61 Thermostat M/14 |
| Max. teplota snímača [°C] | 121 °C |
| Max. teplota snímača [°F] | 250.0 °F |
| Menovité hodnoty kontaktu | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAVýkon pilotného ventilu 120/240 V dc 12W |
| Množstvo po formátoch balenia | 14 pc |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | E31024 |
| Názov výrobku | Termostat |
| Obsah batérie | No |
| Okol. tepl. Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Osvedčenie | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Regulácia teploty |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°F] [Max] | 13.0 °F |
| Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°F] [Min] | 2.5 °F |
| Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°F] [Max] | 40.0 °F |
| Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°F] [Min] | 10.0 °F |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 122 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | KP KPS KPU Thermostat |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 15 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -29 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 60 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -20 °F |
| Typ nabíjania | Odparovanie |
| Typ rozdielu | Nastaviteľné |
| Typ snímača | Diaľkovo ovládaná vzduchová cievka |
| Typ výrobku | KPU61 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | ⅞ in |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [mm] | 9.5 x 70 mm |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [palce] | 3/8 x 2 3/4 in |
| Zahrnuté súčasti | Uhlová konzolaSkrutky |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.798 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.758 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.566 Liter |
| EAN/UPC | 5702428075039 |