Danfoss logo
KPU61 Thermostat M/14, WEB060L8011

Termostat, KPU61

060L5203

Termostat, Typ: KPU61, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ snímača: Diaľkovo ovládaná vzduchová cievka, Teplotný rozsah [°C] [min.]: -29, Teplotný rozsah [°C] [max.]: 15
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: KPU

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]80 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]2030 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrická špec. normaEN 60947-4/-5
Elektrické pripojenieOtvor
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP30
Klasifikácia krytia Nema (~)1
Komentáre k elektrickému pripojeniupre rúru ½ palca s vonkajším závitom
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKPU61 Thermostat M/14
Max. teplota snímača [°C]121 °C
Max. teplota snímača [°F]250.0 °F
Menovité hodnoty kontaktu120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAVýkon pilotného ventilu 120/240 V dc 12W
Množstvo po formátoch balenia14 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Označenie CEYes
Popis výrobkuRegulácia teploty
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°F] [Max]13.0 °F
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°F] [Min]2.5 °F
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°F] [Max]40.0 °F
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°F] [Min]10.0 °F
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP KPS KPU Thermostat
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]15 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-29 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-20 °F
Typ nabíjaniaOdparovanie
Typ rozdieluNastaviteľné
Typ snímačaDiaľkovo ovládaná vzduchová cievka
Typ výrobkuKPU61
Veľkosť elektrického pripojenia⅞ in
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]9.5 x 70 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]3/8 x 2 3/4 in
Zahrnuté súčastiUhlová konzolaSkrutky

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.795 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.755 Kilogram
Objem1.624 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428074940
Proposition 65Cancer