Termostat, KPU19
060L2151
Termostat, Typ výrobku: KPU19, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPST(NC), Typ snímača: Diaľkovo ovládaná žiarovka, Teplotný rozsah [°C] [min.]: -34, Teplotný rozsah [°C] [max.]: 27
060L2151
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka frakcie kap. trubice [palce] | 80 in |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 2000 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrická špec. norma | EN 60947-4/-5 |
| Elektrické pripojenie | Otvor |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti zapojenia | Flexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | SPST(NC) |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Klasifikácia IP krytia | IP20 |
| Klasifikácia krytia Nema (~) | 1 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | for ½ in male pipe thread |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Material Description | KPU 19 Thermostat 80 Cap Tube SPST M/10 |
| Max. teplota snímača [°C] | 60 °C |
| Max. teplota snímača [°F] | 140.0 °F |
| Menovité hodnoty kontaktu | 0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA |
| Množstvo po formátoch balenia | 16 pc |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | E96053 |
| Názov výrobku | Termostat |
| Obsah batérie | No |
| Okol. tepl. Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Osvedčenie | C UL US UL873 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis výrobku | Regulácia teploty |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°F] | 12.6 °F |
| Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°F] | 3.6 °F |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -35 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 140 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -31 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | KP KPS KPU Thermostat |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 27 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -34 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 80 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -30 °F |
| Typ rozdielu | Nastaviteľné |
| Typ snímača | Diaľkovo ovládaná žiarovka |
| Typ výrobku | KPU19 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | ⅞ in |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [palce] | 3/8 x 4 1/2 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.45 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.04 Kilogram |
| Objem | 1.343 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428906562 |
| Proposition 65 | Cancer |