Danfoss logo
KP81 Thermostat M/32, WEB060L8049

Termostat, KP81

060L203066

Teplotný rozsah [°C]: 80 - 149, Funkcia resetovania: Manuálne maximálne, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ snímača: Diaľkovo ovládaná žiarovka, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 3048, Klasifikácia IP krytia: IP30

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]120 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]3048 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrická špec. normaEN 60947-4/-5
Elektrické pripojenieOtočný konektor kábla
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaManuálne maximálne
Klasifikácia IP krytiaIP30
Klasifikácia krytia Nema (~)1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKP81 Thermostat M/32
Max. teplota snímača [°C]200 °C
Max. teplota snímača [°F]392.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuodoláva 16 A, jedna fázaodoláva 8 A, jednofázovýVýkon pilotného ventilu 120/240 V ac 3AVýkon pilotného ventilu 240V dc 12W (0,05 A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
Množstvo po formátoch balenia32 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024MH27572
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Označenie CEYes
Popis výrobkuTermostat
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C]9.0 °C
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°F]16.0 °F
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [K]9.0 K
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C]9.0 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°F]16.0 °F
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K]9.0 K
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]150 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP KPS KPU Thermostat
Štandardné elektrické pripojenieANSI/ASME B1.20.1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]149 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]80 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]300 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]175 °F
Typ nabíjaniaAdsorpcia
Typ rozdieluPevná
Typ snímačaDiaľkovo ovládaná žiarovka
Typ výrobkuKP81
Veľkosť elektrického pripojeniaNPSM 1/2 - 14
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]9.5 x 85 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]3/8 x 3 3/8 in
Zahrnuté súčastiSkrutky

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.488 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.424 Kilogram
Objem1.281 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428016810
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm