Danfoss logo
KP 98 dimensions

Termostat, KP98

060L202466

Funkcia resetovania: Manuálne maximálne, Funkcia kontaktu: 2 SPST(NC), Typ snímača: Diaľkovo ovládaná žiarovka, Klasifikácia IP krytia: IP30, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1016

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]40 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1016 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrická špec. normaEN 60947-4/-5
Elektrické pripojenieOtočný konektor kábla
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktu2 SPST(NC)
Funkcia resetovaniaManuálne maximálne
Funkcia resetovania, ľavá stranaManuálne maximálne
Funkcia resetovania, pravá stranaManuálne maximálne
Klasifikácia IP krytiaIP30
Klasifikácia krytia Nema (~)1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKP98 Thermostat M/20
Max. teplota snímača [°C]150 °C
Max. teplota snímača [°F]302.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuodoláva 16 A, jedna fázaodoláva 8 A, jednofázovýVýkon pilotného ventilu 120/240 V ac 3AVýkon pilotného ventilu 240V dc 12W (0,05 A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaCCCCECMIMEACLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Označenie CEYes
Popis výrobkuTermostat
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C]14.0 °C
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°F]25.0 °F
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [K]14.0 K
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C]14.0 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°F]25.0 °F
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K]14.0 K
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]150 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.bdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP KPS KPU Thermostat with Zink
Štandardné elektrické pripojenieANSI/ASME B1.20.1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tepl. rozsah na ľavej strane [°C] [Max]120 °C
Tepl. rozsah na ľavej strane [°C] [Min]60 °C
Tepl. rozsah na ľavej strane [°F] [Max]250 °F
Tepl. rozsah na ľavej strane [°F] [Min]140 °F
Tepl. rozsah na pravej strane [°C] [Max]180 °C
Tepl. rozsah na pravej strane [°C] [Min]100 °C
Tepl. rozsah na pravej strane [°F] [Max]350 °F
Tepl. rozsah na pravej strane [°F] [Min]210 °F
Typ nabíjaniaAdsorpcia
Typ rozdieluPevná
Typ snímačaDiaľkovo ovládaná žiarovka
Typ výrobkuKP98
Veľkosť elektrického pripojeniaNPSM 1/2 - 14
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]9.5 x 115 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]3/8 x 4 1/2 in
ZariadenieKapilárna trubica na pravej strane 80 palcov

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.68 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.62 Kilogram
Objem1.993 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428016797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm