Danfoss logo
Thermostat, KP79_060L127466

Termostat, KP79

060L127466

Teplotný rozsah [°C]: 50 - 100, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ snímača: Pevný snímač, Klasifikácia IP krytia: IP55

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrická špec. normaEN 60947-5
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP55
Komentáre k elektrickému pripojeniuKovová káblová priechodka
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKP79 Thermostat M/10
Max. teplota snímača [°C]150 °C
Max. teplota snímača [°F]302.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Min. dĺžka puzdra snímača [mm]110 mm
Min. dĺžka puzdra snímača [palce]6 9/16 in
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024MH27572
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaBVCCCCEDNVEACGLLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Označenie CEYes
Popis výrobkuTermostat
Pripojenie prepúzdro alebo hadicuM 18 x 1.5
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Max]15.0 °C
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Min]5.0 °C
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [K] [Max]15.0 K
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [K] [Min]5.0 K
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Max]15.0 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Min]5.0 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K] [Max]15.0 K
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K] [Min]5.0 K
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]150 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP KPS KPU Thermostat
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]100 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]122 °F
Typ nabíjaniaAdsorpcia
Typ rozdieluNastaviteľné
Typ snímačaPevný snímač
Typ výrobkuKP79
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 13.5
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]13 x 63 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]1/2 x 2 1/2 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.705 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.696 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem3.684 Liter
EAN/UPC5702428543033