Danfoss logo
KP61 Thermostat M, WEB060L8002

Termostat, KP61

060L127066

Teplotný rozsah [°C]: -30 - 15, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ snímača: Snímač kapilárnej trubice, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 11500, Klasifikácia IP krytia: IP44

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
Degree of protection (IP) (EF005474)IP44
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]452 3/4 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]11500 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrická špec. normaEN 60947-5
Elektrické pripojenieGumená káblová priechodka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formát baleniaPriemyselný balík
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP44
Klasifikácia krytia Nema (~)2
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKP61 Thermostat I/12
Max. teplota snímača [°C]120 °C
Max. teplota snímača [°F]248.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Označenie CEYes
Popis výrobkuTermostat
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Max]7.0 °C
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Min]1.5 °C
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [K] [Max]7.0 K
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [K] [Min]1.5 K
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Max]23.0 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Min]5.5 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K] [Max]23.0 K
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K] [Min]5.5 K
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]150 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP KPS KPU Thermostat
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]59 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-22 °F
Typ nabíjaniaOdparovanie
Typ rozdieluNastaviteľné
Typ snímačaSnímač kapilárnej trubice
Typ výrobkuKP61
Veľkosť elektrického pripojenia6-14 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]2.5 x 500 mm
ZariadenieVrchná platňa pre IP44

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.717 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.659 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.874 Liter
EAN/UPC5702428988155