Danfoss logo
Thermostat, KP77, WEB060L8047

Termostat, KP77

060L124266

Teplotný rozsah [°C]: 20 - 60, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ snímača: Snímač miestnosti, Klasifikácia IP krytia: IP30

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrická špec. normaEN 60947-5
Elektrické pripojenieGumená káblová priechodka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP30
Klasifikácia krytia Nema (~)1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKP77 termostat 20-60°C prostorovy
Max. teplota snímača [°C]130 °C
Max. teplota snímača [°F]266.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia32 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Označenie CEYes
Popis výrobkuTermostat
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Max]10.0 °C
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Min]3.5 °C
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [K] [Max]10.0 K
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [K] [Min]3.5 K
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Max]10.0 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Min]3.5 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K] [Max]10.0 K
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K] [Min]3.5 K
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]150 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP KPS KPU Thermostat
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]60 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]20 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]140 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]68 °F
Typ nabíjaniaAdsorpcia
Typ rozdieluNastaviteľné
Typ snímačaSnímač miestnosti
Typ výrobkuKP77
Veľkosť elektrického pripojenia6-14 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]25 x 78 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]1 x 3 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.413 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.335 Kilogram
Objem1.281 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423276134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm