Termostat, KP61
060L119566
Teplotný rozsah [°C]: -30 - 15, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ snímača: Snímač kapilárnej trubice, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 2000, Klasifikácia IP krytia: IP30
060L119566
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dĺžka frakcie kap. trubice [palce] | 78 3/4 in |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 2000 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrická špec. norma | EN 60947-5 |
| Elektrické pripojenie | Gumená káblová priechodka |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti zapojenia | Flexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Klasifikácia IP krytia | IP30 |
| Klasifikácia krytia Nema (~) | 1 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Material Description | KP61 THERMOSTAT |
| Max. teplota snímača [°C] | 120 °C |
| Max. teplota snímača [°F] | 248.0 °F |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | E31024 |
| Názov výrobku | Termostat |
| Obsah batérie | No |
| Okol. tepl. Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Termostat |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Max] | 7.0 °C |
| Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Min] | 1.5 °C |
| Rozd. pri nastavení max. rozsahu [K] [Max] | 7.0 K |
| Rozd. pri nastavení max. rozsahu [K] [Min] | 1.5 K |
| Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Max] | 23.0 °C |
| Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Min] | 5.5 °C |
| Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K] [Max] | 23.0 K |
| Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K] [Min] | 5.5 K |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 150 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | KP KPS KPU Thermostat |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 15 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -30 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 59 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
| Typ nabíjania | Odparovanie |
| Typ rozdielu | Nastaviteľné |
| Typ snímača | Snímač kapilárnej trubice |
| Typ výrobku | KP61 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 6-14 mm |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [mm] | 2.5 x 500 mm |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [palce] | 1/10 x 19 5/8 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.422 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.358 Kilogram |
| Objem | 1.87 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428014595 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |