Termostat, KP81
060L115566
Teplotný rozsah [°C]: 80 - 150, Funkcia resetovania: Manuálne maximálne, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ snímača: Diaľkovo ovládaná žiarovka, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 2000, Klasifikácia IP krytia: IP30
060L115566
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP30 |
| Depth (EF000049) | 48 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dĺžka frakcie kap. trubice [palce] | 78 3/4 in |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 2000 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrická špec. norma | EN 60947-5 |
| Elektrické pripojenie | Gumená káblová priechodka |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti zapojenia | Flexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2 |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Funkcia resetovania | Manuálne maximálne |
| Height (EF000040) | 48 |
| Identický produkt | 060L115666 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Iná dokumentácia RoHS | Saudi Arabia RoHS |
| Klasifikácia IP krytia | IP30 |
| Klasifikácia krytia Nema (~) | 1 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Material Description | Termostat KP81 80-150°C (dif.8) kap.2m |
| Max. teplota snímača [°C] | 200 °C |
| Max. teplota snímača [°F] | 392.0 °F |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 32 pc |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | E31024MH27572 |
| Názov výrobku | Termostat |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Okol. tepl. Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Termostat |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] | 9.0 °C |
| Rozd. pri nastavení max. rozsahu [K] | 9.0 K |
| Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] | 9.0 °C |
| Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K] | 9.0 K |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 150 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | KP KPS KPU Thermostat |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 80 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | 176 °F |
| Typ nabíjania | Adsorpcia |
| Typ rozdielu | Pevná |
| Typ snímača | Diaľkovo ovládaná žiarovka |
| Typ výrobku | KP81 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 6-14 mm |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [mm] | 9.5 x 85 mm |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [palce] | 3/8 x 3 3/8 in |
| Width (EF000008) | 48 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.432 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.368 Kilogram |
| Objem | 1.281 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423148745 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |