Danfoss logo
Thermostat, WEB060L8033

Termostat, KP77

060L112166

Teplotný rozsah [°C]: 20 - 60, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ snímača: Diaľkovo ovládaná žiarovka, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 2000, Klasifikácia IP krytia: IP30

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Dá sa vykonávať servisNie
Degree of protection (IP) (EF005474)IP30
Depth (EF000049)55
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]78 3/4 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]2000 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrická špec. normaEN 60947-5
Elektrické pripojenieGumená káblová priechodka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Height (EF000040)55
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Iná dokumentácia RoHSSaudi Arabia RoHS
Klasifikácia IP krytiaIP30
Klasifikácia krytia Nema (~)1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKP77 THERMOSTAT
Max. teplota snímača [°C]130 °C
Max. teplota snímača [°F]266.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia14 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Popis výrobkuTermostat
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Max]10.0 °C
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Min]3.5 °C
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [K] [Max]10.0 K
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [K] [Min]3.5 K
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Max]10.0 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Min]3.5 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K] [Max]10.0 K
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K] [Min]3.5 K
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]150 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP KPS KPU Thermostat
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]140 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]68 °F
Typ nabíjaniaAdsorpcia
Typ rozdieluNastaviteľné
Typ snímačaDiaľkovo ovládaná žiarovka
Typ výrobkuKP77
Veľkosť elektrického pripojenia6-14 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]9.5 x 85 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]3/8 x 3 3/8 in
Width (EF000008)55

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.448 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.366 Kilogram
Objem1.468 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428014878
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm