Danfoss logo
KP75 Thermostat M/14, WEB060L8031

Termostat, KP75

060L112066

Teplotný rozsah [°C]: 0 - 35, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ snímača: Diaľkovo ovládaný snímač potrubia, Klasifikácia IP krytia: IP30

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]78 3/4 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]2000 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrická špec. normaEN 60947-5
Elektrické pripojenieGumená káblová priechodka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP30
Klasifikácia krytia Nema (~)1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKP75 THERMOSTAT
Max. teplota snímača [°C]110 °C
Max. teplota snímača [°F]230.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia14 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024MH27572
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Označenie CEYes
Popis výrobkuTermostat
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Max]12.0 °C
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Min]2.5 °C
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [K] [Max]12.0 K
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [K] [Min]2.5 K
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Max]16.0 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Min]3.5 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K] [Max]16.0 K
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K] [Min]3.5 K
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]150 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP KPS KPU Thermostat
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]35 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]0 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]95 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]32 °F
Typ nabíjaniaAdsorpcia
Typ rozdieluNastaviteľné
Typ snímačaDiaľkovo ovládaný snímač potrubia
Typ výrobkuKP75
Veľkosť elektrického pripojenia6-14 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]25 x 125 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]1 x 3 5/8 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.506 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.462 Kilogram
Objem1.468 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428016469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm