Danfoss logo
KP62 Thermostat, WEB060L8017

Termostat, KP69

060L111266

Teplotný rozsah [°C]: -5 - 35, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ snímača: Diaľkovo ovládaná vzduchová cievka, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 2000, Klasifikácia IP krytia: IP30

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]78 3/4 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]2000 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrická špec. normaEN 60947-5
Elektrické pripojenieGumená káblová priechodka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Iná dokumentácia RoHSSaudi Arabia RoHS
Klasifikácia IP krytiaIP30
Klasifikácia krytia Nema (~)1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKP69 THERMOSTAT
Max. teplota snímača [°C]120 °C
Max. teplota snímača [°F]248.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia32 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Označenie CEYes
Popis výrobkuTermostat
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Max]7.0 °C
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [°C] [Min]1.8 °C
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [K] [Max]7.0 K
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [K] [Min]1.8 K
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Max]25.0 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Min]4.5 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K] [Max]25.0 K
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K] [Min]4.5 K
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]150 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP KPS KPU Thermostat
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]35 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-5 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]95 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]23 °F
Typ nabíjaniaOdparovanie
Typ rozdieluNastaviteľné
Typ snímačaDiaľkovo ovládaná vzduchová cievka
Typ výrobkuKP69
Veľkosť elektrického pripojenia6-14 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]9.5 x 70 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]3/8 x 2 3/4 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.436 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.368 Kilogram
Objem1.281 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428014571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm