Danfoss logo
Termostat, BLS-product-details

Termostat, BLS

061G7011

Vypínače a termostaty

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1000 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionBLS Thermostat C1020L1Q08
Množstvo po formátoch balenia18 pc
Názov výrobkuTermostat
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Typ výrobkuBLS
Typové označenieBLS-C1020L1Q08

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.431 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.427 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.979 Liter
EAN/UPC5702428276689