Konektor
061F1304
Použité pre produkt: ACB, Funkcia: Vodotesná gumená zátka, Použité pre produkt, komentáre: Pre verzie plochého konektora
061F1304
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia | Vodotesná gumená zátka |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ACB Parts |
| Množstvo po formátoch balenia | 300 pc |
| Názov výrobku | Konektor |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | ACB |
| Použité pre produkt, komentáre | Pre verzie plochého konektora |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo vypínačov |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Accessory |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.216 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.205 Kilogram |
| Objem | 0.457 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428268356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |