Príslušenstvo vypínačov, Tlačidlo na nastavenie
060-1096
Typ: Príslušenstvo, Použité pre produkt: UT 73, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 48
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Náhradné diely a príslušenstvo pre spínače
060-1096
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Ďalšie informácie | 0 - 40 °C / 32 - 105 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Material Description | Accessories UT |
| Množstvo po formátoch balenia | 48 pc |
| Názov výrobku | Tlačidlo na nastavenie |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | UT 73 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo vypínačov |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 10 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 8 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702422064862 |