Danfoss logo
Accessory _ Packing

Príslušenstvo vypínačov, Tlačidlo na nastavenie

060-1068

Typ výrobku: Príslušenstvo, Použité pre produkt: UT 72, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 48
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Náhradné diely a príslušenstvo pre spínače

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Ďalšie informácie-30 - 30 °C / -22 - 85 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Material DescriptionAccessories UT Knob °F
Množstvo po formátoch balenia48 pc
Názov výrobkuTlačidlo na nastavenie
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Použité pre produktUT 72
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo vypínačov
Typ výrobkuPríslušenstvo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.009 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.001 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.059 Liter
EAN/UPC5702428243315