Príslušenstvo vypínačov, Tlačidlo na nastavenie
060-1067
Typ výrobku: Príslušenstvo, Použité pre produkt: UT 72, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 48
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Náhradné diely a príslušenstvo pre spínače
060-1067
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Ďalšie informácie | -30 - 30 °C / -22 - 85 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Accessories UT |
| Množstvo po formátoch balenia | 48 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Tlačidlo na nastavenie |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | UT 72 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo vypínačov |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.008 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.007 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.055 Liter |
| EAN/UPC | 5702422028505 |