Danfoss logo
Copper seal ring

Príslušenstvo vypínačov, Tlmiace zariadenie

060-104866

Typové označenie: Tlmiace zariadenie, Použité pre produkt: KP, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDamping Device
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov výrobkuTlmiace zariadenie
Obsah batérieNo
Použité pre produktKP
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produkt, komentáreØ 0.3 mm hole
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo vypínačov
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prívodného tlakového pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieTlmiace zariadenie
Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce]1/4 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.011 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.049 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.653 Liter
EAN/UPC5702428017565