Danfoss logo
KP, cut-away, sparepart drawing

Príslušenstvo vypínačov, Zváracia vsuvka

060-005766

Typové označenie: Zváracia vsuvka, Použité pre produkt: KP, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 10

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Ďalšie informácieØ6x150 external
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionWelding Nipple
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuZváracia vsuvka
Obsah batérieNo
Použité pre produktKP
Špecifické vybavenie
Hodnota
Poznámky k pripojeniuTube Ø6 x 150 external
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo vypínačov
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prívodného tlakového pripojeniaM
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieZváracia vsuvka
Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [mm]10 x 0.75
Vnútorný/vonkajší prívod tlakuFemale
Zahrnuté súčasti1x podložka hliníková

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.032 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.028 Kilogram
Objem1.993 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428017329
Proposition 65No significant risk