Príslušenstvo vypínačov, Príchytka snímača
017-420366
Typové označenie: Príchytka snímača, Použité pre produkt: RT; KP, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20
017-420366
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Sensor Clamp |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Názov výrobku | Príchytka snímača |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | KPRT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo vypínačov |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Príchytka snímača |
| Zahrnuté súčasti | 1 x skrutka 4 x 20 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.008 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.005 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.014 Liter |
| EAN/UPC | 5702428043328 |