Danfoss logo
Sensor holder (017-420166)

Príslušenstvo vypínačov, Súprava držiaka snímača

017-420166

Typové označenie: Súprava držiaka snímača, Použité pre produkt: RT; KP, Zahrnuté súčasti: 4 x držiaky na káble, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor Holder Kit
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov výrobkuSúprava držiaka snímača
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktKPRT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo vypínačov
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieSúprava držiaka snímača
Zahrnuté súčasti4 x držiaky na káble

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.006 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.005 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.018 Liter
EAN/UPC5702428020985