tlakový spínač, SNS
061G4004
Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 270
061G4004
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SNS Pressure Switch AD01 I/270 |
| Množstvo po formátoch balenia | 270 pc |
| Názov výrobku | tlakový spínač |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | SNS |
| Typové označenie | SNS-AD01 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.085 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.081 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.112 Liter |
| EAN/UPC | 5702428277693 |