Danfoss logo
RT110 Pressure switch, G3/8, no code

tlakový spínač, RT121

017-521566

null: -1 - 0, Rozdiel [bar]: 0.09 - 0.4, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 7

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisKontaktné systémy
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrická špec. normaEN 60947-4/-5
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVOchrana pred skratom, poistka: 10A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 -2,5 mm2Pevné/spletené: 0,2 -2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Identický produkt017-140766017-141866
Klasifikácia IP krytiaIP66
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionPresostat RT 121 -1-0bar (dif.0,09-0,4ba
Max. Pracovný tlak [bar]7.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]100 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe8.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]116.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia15 pc
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
OsvedčenieCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDNKKRINARMRSRoHSSmernica RoHS ČínaTYSK
Označenie CEYes
Popis výrobkuTlakový spínač
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Rozdiel [bar] [Max]0.40 bar
Rozdiel [bar] [Min]0.09 bar
Rozdiel [psi] [Max]5.80 psi
Rozdiel [psi] [Min]1.30 psi
Rozsah regulácie29.5 inHg - 0 psig
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]0.00 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]-1.00 bar
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-50 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-58 °F
SCIP dokumentácia č.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dokumentácia názov výrobkuRT Presso_Diff.Presso
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Štandardné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuRT121
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia2xPg 13.5
Veľkosť tlakového pripojenia3/8

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.978 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.884 Kilogram
Objem2.685 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423120796
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm