tlakový spínač, RT113E
017-519566
null: 0 - 0.3, Rozdiel [bar]: 0.01 - 0.05, Funkcia kontaktu: Prepínací spínač SPDT zlatý, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 0.4
017-519566
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Kontaktné systémy |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrická špec. norma | EN 60947-4/-5 |
| Elektrické pripojenie | Vstup kábla upevnený skrutkami |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVOchrana pred skratom, poistka: 10A |
| EN 60947 vlastnosti zapojenia | Flexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 -2,5 mm2Pevné/spletené: 0,2 -2,5 mm2 |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | Prepínací spínač SPDT zlatý |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Klasifikácia IP krytia | IP66 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | RT113E Pressure Switch M/9 ATEX |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 0.4 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 6 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 0.5 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 7.0 psig |
| Menovité hodnoty kontaktu | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 9 pc |
| Názov výrobku | tlakový spínač |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACRoHSTYSKUA |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Tlakový spínač |
| Predajný text ATEX | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Prvok snímania tlaku | Vlnovec |
| Rozdiel [bar] [Max] | 0.05 bar |
| Rozdiel [bar] [Min] | 0.01 bar |
| Rozdiel [psi] [Max] | 0.70 psi |
| Rozdiel [psi] [Min] | 0.10 psi |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] | 0.30 bar |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] | 0.00 bar |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] | 4.40 psig |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] | 0.00 psig |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 149 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -4 °F |
| SCIP dokumentácia č. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | RT Presso_Diff.Presso |
| Štandardné elektrické pripojenie | DIN 40430 |
| Štandardné tlakové pripojenie | ISO 228-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Typ tlakového pripojenia | G |
| Typ výrobku | RT113E |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 2xPg 13.5 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 3/8 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.143 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.982 Kilogram |
| Objem | 4.537 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423245260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |