Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

tlakový spínač, RT6S

017-507566

null: 10 - 28, Rozdiel [bar]: 1, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Manuálne maximálne, Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 34

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Chladivá schválené podľa ULR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Dá sa vykonávať servisKontaktné systémy
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrická špec. normaEN 60947-4/-5
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVOchrana pred skratom, poistka: 10A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 -2,5 mm2Pevné/spletené: 0,2 -2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaManuálne maximálne
KategóriaIV
Klasifikácia IP krytiaIP66
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRT6S PRESSOSTAT
Max. Pracovný tlak [bar]34.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]495 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe38.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]551.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia15 pc
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaCCCCEEACLVDPEDRoHSUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuTlakový spínač
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Rozdiel [bar]1.00 bar
Rozdiel [psi]14.50 psi
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]28.00 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]10.00 bar
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max]406.10 psig
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min]145.00 psig
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia č.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dokumentácia názov výrobkuRT Presso_Diff.Presso
Skupina kvapaliny1
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Štandardné tlakové pripojenieDIN 8906
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlak prasknutia [bar]136.0 bar
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuRT6S
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia2xPg 13.5
Veľkosť tlakového pripojenia1/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.02 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.91 Kilogram
Objem2.685 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428517461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm