Danfoss logo
RT6AES/B/W Pressure switch , G3/8  weld nipple, code 017-502166

tlakový spínač, RT6AES

017-502166

null: 10 - 28, Rozdiel [bar]: 1.5, Funkcia kontaktu: Prepínací spínač SPDT zlatý, Funkcia resetovania: Manuálne maximálne, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 34

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisKontaktné systémy
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrická špec. normaEN 60947-4/-5
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVOchrana pred skratom, poistka: 10A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 -2,5 mm2Pevné/spletené: 0,2 -2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuPrepínací spínač SPDT zlatý
Funkcia resetovaniaManuálne maximálne
KategóriaIV
Klasifikácia IP krytiaIP66
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRT6AES Pressure Switch M/15 ATEX
Max. Pracovný tlak [bar]34.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]495 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe38.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]551.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Množstvo po formátoch balenia15 pc
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACPEDRoHSUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuTlakový spínač
Poznámky k tlakovému pripojeniuZváracia vsuvka d 6,5/D 10 mm
Predajný text ATEX-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Rozdiel [bar]1.50 bar
Rozdiel [psi]14.50 psi
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]28.00 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]10.00 bar
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max]406.10 psig
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min]145.00 psig
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-4 °F
SCIP dokumentácia č.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dokumentácia názov výrobkuRT Presso_Diff.Presso
Skupina kvapaliny1
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Štandardné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlak prasknutia [bar]136.0 bar
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuRT6AES
Veľkosť elektrického pripojenia2xPg 13.5
Veľkosť tlakového pripojenia3/8

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.243 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.126 Kilogram
Objem2.789 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423242948
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm