Danfoss logo
RT116 Pressure switch, G3/8, minreset, code 017-519966

tlakový spínač, RT200

017-140066

null: 0.2 - 6, Rozdiel [bar]: 0.25 - 1.2, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 22

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Chladivá schválené podľa ULR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Dá sa vykonávať servisKontaktné systémy
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrická špec. normaEN 60947-4/-5
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVOchrana pred skratom, poistka: 10A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 -2,5 mm2Pevné/spletené: 0,2 -2,5 mm2
Formát baleniaPriemyselný balík
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Identický produkt017-523766
Klasifikácia IP krytiaIP66
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRT200 PRESSOSTAT
Max. Pracovný tlak [bar]22.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]320 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe25.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]363.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaBVCCCCEDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuTlakový spínač
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Rozdiel [bar] [Max]1.20 bar
Rozdiel [bar] [Min]0.25 bar
Rozdiel [psi] [Max]17.40 psi
Rozdiel [psi] [Min]3.60 psi
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]6.00 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]0.20 bar
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max]87.00 psig
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min]2.90 psig
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-50 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-58 °F
SCIP dokumentácia č.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dokumentácia názov výrobkuRT Presso_Diff.Presso
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Štandardné tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuRT200
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia2xPg 13.5
Veľkosť tlakového pripojenia3/8

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.982 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.872 Kilogram
Objem3.748 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423118601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm