Regulátor vlhkosti v miestnosti, AHS
061H6000
Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 45
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Presostaty
061H6000
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Material Description | AHS Room Humidistat C1090 |
| Množstvo po formátoch balenia | 45 pc |
| Názov výrobku | Regulátor vlhkosti v miestnosti |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Typ výrobku | AHS |
| Typové označenie | AHS-C1090 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.185 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.176 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.32 Liter |
| EAN/UPC | 5702428274210 |