Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, capilary tube, man reset )

tlakový spínač, KPU1B

060-5234

null: -0.9 - 7, Rozdiel [bar]: 0.7, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Manuálne minimálne, Typ tlakového pripojenia: Matica pre kalíškový spoj, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samica, Klasifikácia IP krytia: IP30, Max. Pracovný tlak [bar]: 17

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Chladivá bez olejaR134aR513AR515B
Chladivá schválené podľa ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]36 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]900 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieOtvor
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaManuálne minimálne
Klasifikácia IP krytiaIP30
Klasifikácia krytia Nema (~)1
Komentáre k elektrickému pripojeniufor ½ in male pipe thread
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKPU1B Pressure Switch M/10
Max. Pracovný tlak [bar]17.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]250 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe20.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]290.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuVýkon pilotného ventilu DC = 12 W144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Označenie CEYes
Pokyny na používanieNot applicable for liquid line
Popis výrobkuRegulácia nízkeho tlaku
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Rozdiel [bar]0.70 bar
Rozdiel [psi]10.00 psi
Rozsah regulácie28 inHg - 100 psig
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]7.00 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]-0.90 bar
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max]100.00 psig
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min]-14.00 psig
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP dokumentácia názov výrobkuKPU Pressure Switch
Štandardné tlakové pripojenieDIN 8912
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Typ tlakového pripojeniaMatica pre kalíškový spoj
Typ výrobkuKPU1B
Veľkosť elektrického pripojenia⅞ in
Veľkosť tlakového pripojenia1/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.734 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.699 Kilogram
Objem1.151 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428063654
Proposition 65Cancer