Danfoss logo
Pressure switch, KP6AS_060-537366

tlakový spínač, KP6AS

060-537366

null: 8 - 42, Rozdiel [bar]: 4, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Manuálne maximálne, Typ tlakového pripojenia: M, Veľkosť tlakového pripojenia: 12 x 1.5, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP30, Max. Pracovný tlak [bar]: 46.5

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744
Chladivá bez olejaR134aR513AR515B
Chladivá schválené podľa ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieGumená káblová priechodka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaManuálne maximálne
KategóriaIV
Klasifikácia IP krytiaIP30
Klasifikácia krytia Nema (~)1
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKP6AS Pressure Switch M/36
Max. Pracovný tlak [bar]46.5 bar
Max. Pracovný tlak [psig]675 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe46.5 bar
Max. skúšobný tlak [psig]675.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia36 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaCCCCEEACGLLVDPEDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Označenie CEYes
Pokyny na používanieNot applicable for liquid line
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis výrobkuTlakový spínač
Poznámky k tlakovému pripojeniuRezací prstenec (krúžok pre matice) trubica 6 mm
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Rozdiel [bar]4.00 bar
Rozdiel [psi]58.00 psi
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]42.00 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]8.00 bar
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max]610.00 psig
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min]116.00 psig
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-13 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP Pressure Switch
Skupina kvapaliny1
Štandardné tlakové pripojenieISO 8434-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaM
Typ výrobkuKP6AS
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia6-14 mm
Veľkosť tlakového pripojenia12 x 1.5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.346 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.293 Kilogram
Objem0.57 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428045612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm