Danfoss logo
KP5 Pressure Switch , WEB060-8081

tlakový spínač, KP5

060-513366

null: 8 - 32, Rozdiel [bar]: 3, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Manuálne maximálne, Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP30, Max. Pracovný tlak [bar]: 35

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Chladivá bez olejaR134aR513AR515B
Chladivá schválené podľa ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieGumená káblová priechodka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaPriemyselný balík
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaManuálne maximálne
Identický produkt060-117366
Klasifikácia IP krytiaIP30
Klasifikácia krytia Nema (~)1
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKP5 Pressure Switch I/48
Max. Pracovný tlak [bar]35.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]510 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe35.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]510.0 psig
Menovité hodnoty kontaktuAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia48 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE31024
Názov výrobkutlakový spínač
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pokyny na používanieNot applicable for liquid line
Popis výrobkuTlakový spínač
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Prvok snímania tlakuVlnovec
Rozdiel [bar]3.00 bar
Rozdiel [psi]43.00 psi
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]32.00 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]8.00 bar
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max]464.00 psig
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min]116.00 psig
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP Pressure Switch
Štandardné tlakové pripojenieDIN 8906
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuKP5
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia6-14 mm
Veľkosť tlakového pripojenia1/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.265 Kilogram
Objem0.468 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428011228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm