tlakový spínač, KP1
060-205191
null: -0.2 - 7.5, Rozdiel [bar]: 0.7 - 4, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: Matica pre kalíškový spoj, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samica, Klasifikácia IP krytia: IP30, Max. Pracovný tlak [bar]: 17
060-205191
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Chladivá bez oleja | R134aR513AR515B |
| Chladivá schválené podľa UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka frakcie kap. trubice [palce] | 36 in |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 900 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Otočný konektor kábla |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Kategória | IV |
| Klasifikácia IP krytia | IP30 |
| Klasifikácia krytia Nema (~) | 1 |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Material Description | KP1 Pressure Switch M/32 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 17.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 245 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 20.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 290.0 psig |
| Menovité hodnoty kontaktu | 120 V striedavý prúd,16 FLA,96 LRA,3A výkonnosť pilotného ventiluodoláva 16 A, jedna fázaodoláva 8 A, jednofázový240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Množstvo po formátoch balenia | 32 pc |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | E31024MH27572 |
| Názov výrobku | tlakový spínač |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaBVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Tlakový spínač |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Prvok snímania tlaku | Vlnovec |
| Rozdiel [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Rozdiel [bar] [Min] | 0.70 bar |
| Rozdiel [psi] [Max] | 58.00 psi |
| Rozdiel [psi] [Min] | 10.00 psi |
| Rozsah regulácie | 6 inHg - 108 psig |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] | 7.50 bar |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] | -0.20 bar |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -25 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 149 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -13 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | KP KPI |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Štandardné tlakové pripojenie | DIN 8912 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Typ tlakového pripojenia | Matica pre kalíškový spoj |
| Typ výrobku | KP1 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.468 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.433 Kilogram |
| Objem | 1.281 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424498221 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |