tlakový spínač, KP5A
060-115366
null: 8 - 32, Rozdiel [bar]: 3, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Manuálne maximálne, Typ tlakového pripojenia: M, Veľkosť tlakového pripojenia: 10 x 0.75, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP30, Max. Pracovný tlak [bar]: 35
060-115366
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717 |
| Chladivá bez oleja | R134aR513AR515B |
| Chladivá schválené podľa UL | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Gumená káblová priechodka |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vlastnosti zapojenia | Flexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2 |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Funkcia resetovania | Manuálne maximálne |
| Klasifikácia IP krytia | IP30 |
| Klasifikácia krytia Nema (~) | 1 |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Material Description | KP5A PRESSOSTAT |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 35.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 510 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 35.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 510.0 psig |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 36 pc |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | E31024 |
| Názov výrobku | tlakový spínač |
| Obsah batérie | No |
| Okol. tepl. Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pokyny na používanie | Not applicable for liquid line |
| Popis výrobku | Tlakový spínač |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Prvok snímania tlaku | Vlnovec |
| Rozdiel [bar] | 3.00 bar |
| Rozdiel [psi] | 43.00 psi |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] | 32.00 bar |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] | 8.00 bar |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] | 464.00 psig |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] | 116.00 psig |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 149 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | KP Pressure Switch |
| Štandardné tlakové pripojenie | ISO 261 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ tlakového pripojenia | M |
| Typ výrobku | KP5A |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 6-14 mm |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 10 x 0.75 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.32 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.285 Kilogram |
| Objem | 0.57 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428015967 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |